НОВИНКА

DuoDrive

Два в одном

  • Мощность: 0,35 - 3,0 кВт
  • Наивысшая эффективность системы
  • Компактная конструкция для промывки
  • Сокращение технического обслуживания
  • Системное решение для простого ввода в эксплуатацию и "Подключай и работай"

DuoDrive - это революционная концепция встроенного мотор-редуктора с влагозащищенной конструкцией, отвечающего высоким гигиеническим требованиям. Он объединяет в одном корпусе электродвигатель класса IE5+ и одноступенчатый цилиндрический редуктор. Благодаря оптимальному КПД системы, высокой плотности мощности и очень низкому уровню шума данный мотор-редуктор идеально подойдет для применения в сфере внутренней логистики, пищевой и фармацевтической промышленности. Простой ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай» обеспечивает существенное снижение совокупной стоимости владения (TCO) в сравнении с другими приводными системами.

Доступен для заказа с лета 2021 г.

  • Решение "Подключай и работай" для быстрого ввода в эксплуатацию
  • Гигиеническая конструкция
  • Гибкие варианты крепления: фланец B5, фланец B14

  • Компактный объем установки и, следовательно, экономия места
  • Высокая плотность мощности
  • Бесшумная работа при очень низком уровне шума
  • Меньшее количество изнашиваемых деталей приводит к меньшему техническому обслуживанию

TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

G5010 - DuoDrive - Motor and Gearbox


G5010 - DuoDrive - Motor and Gearbox
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C210102 - UKCA-Declaration of Conformity SK EVO 80 - SK EVO 200


C210102 - UKCA-Declaration of Conformity SK EVO 80 - SK EVO 200
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации